Menü Keresés

Mágnesszalag tekercs 12.5 mm 1.5 mm A MÁGNES

A mágneses csapot az acélszalagunkkal való használatra terveztük. Prémium ragasztót tartalmaz.
Essentra cikkszám:

10389379

Gyártói cikkszám:

493165

92 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 + 11.591,6477 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

57.958 Ft

5 x 11.591,6477 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Ragasztó típusa Premium
Polaritás A MÁGNES
Eltávolíthatóság Tartós
Teljes hossz 30.0 m
Teljes vastagság 1.5 mm
Tekercs hossza 30.0 m
Vámtarifaszám 3919101990
Szín Törlés
Teljes szélesség 12.5 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot