Menü Keresés

Mágnesszalag tekercs 20.0 mm 1.5 mm ILLESZKEDŐ

A mágneses csapot az acélszalagunkkal való használatra terveztük. Standard ragasztót tartalmaz.
Essentra cikkszám:

10389355

Gyártói cikkszám:

493163

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 + 14.248,9102 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

28.498 Ft

2 x 14.248,9102 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Ragasztó típusa Standard
Polaritás ILLESZKEDŐ
Eltávolíthatóság Tartós
Teljes hossz 30.0 m
Teljes vastagság 1.5 mm
Tekercs hossza 30.0 m
Vámtarifaszám 3919101990
Szín Törlés
Teljes szélesség 20.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot