10202005
1222655
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 29 | 7.406,2819 Ft |
| 30 + | 3.090,1139 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tok anyaga | Akrilnitril-butadién-sztirol/poliacetál |
|---|---|
| Mágnes anyaga | Ferrit |
| Rögzítés típusa | Screw on |
| Rögzítő mechanizmus | Catch & Counterplate |
| Záróelem súlya | 19.0 g |
| Záróelem súlya | 19.0 g |
| Hosszúság zárt állapotban | 59.0 mm |
| Hosszúság zárt állapotban | 2.323 in |
| Teljes szélesség | 1.35 in |
| Teljes szélesség | 34.3 mm |
| Teljes hossz | 2.323 in |
| Teljes hossz | 59.0 mm |
| Lemezhossz | 34.3 mm |
| Lemezhossz | 1.35 in |
| Lemezvastagság | 0.118 in |
| Lemezvastagság | 3.0 mm |
| Lemezszélesség | 0.642 in |
| Lemezszélesség | 16.3 mm |
| Löket hossza | 16.0 mm |
| Löket hossza | 0.63 in |
| A lemez rögzítőfuratai közötti távolság | 0.945 in |
| A lemez rögzítőfuratai közötti távolság | 24.0 mm |
| Szín | Barna |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz