10201978
1222652
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 29 | 5.250,2856 Ft |
| 30 + | 2.189,4926 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tok anyaga | Akrilnitril-butadién-sztirol |
|---|---|
| Mágnes anyaga | Ferrit |
| Rögzítés típusa | Szerelőcsavar |
| Rögzítő mechanizmus | Zár és ellendarab |
| Záróelem súlya | 42.0 g |
| Záróelem súlya | 42.0 g |
| Hosszúság zárt állapotban | 1.201 in |
| Hosszúság zárt állapotban | 30.5 mm |
| Teljes magasság | 0.63 in |
| Teljes magasság | 16.0 mm |
| Teljes szélesség | 2.953 in |
| Teljes szélesség | 75.0 mm |
| Teljes hossz | 25.0 mm |
| Teljes hossz | 0.984 in |
| Lemezhossz | 0.906 in |
| Lemezhossz | 23.0 mm |
| Lemezvastagság | 1.4 mm |
| Lemezvastagság | 0.055 in |
| Lemezszélesség | 0.472 in |
| Lemezszélesség | 12.0 mm |
| Löket hossza | 0.335 in |
| Löket hossza | 8.5 mm |
| Szín | Barna |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz