Menü Keresés

Mágneszár 43.0 mm 25.0 mm 1.2 kg-f Fehér

Essentra cikkszám:

10201961

Gyártói cikkszám:

1222651

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 49 2.951,8562 Ft
50 + 1.228,5994 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

14.759 Ft

5 x 2.951,8562 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tok anyaga Akrilnitril-butadién-sztirol
Mágnes anyaga Ferrit
Rögzítés típusa Screw on
Rögzítő mechanizmus Catch & Counterplate
Záróelem súlya 22.5 g
Hosszúság zárt állapotban 30.5 mm
Teljes magasság 16.0 mm
Teljes szélesség 43.0 mm
Teljes hossz 25.0 mm
Lemezhossz 23.0 mm
Lemezvastagság 1.4 mm
Lemezszélesség 12.0 mm
Löket hossza 15.0 mm
Szín Fehér
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot