10201954
1222650
Mennyiség | Egységár |
---|---|
5 - 49 | 2.879,8597 Ft |
50 + | 1.198,6336 Ft |
Case Full Material | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
---|---|
Magnet Material | Ferrite |
Mount Type | Screw On |
Catch Mechanism | Catch & Counterplate |
Catch Weight | 22.5 g |
Catch Weight | 22.5 g |
Closed Length | 30.5 mm |
Closed Length | 1.201 in |
Overall Height | 16.0 mm |
Overall Height | 0.63 in |
Overall Width | 43.0 mm |
Overall Width | 1.693 in |
Overall Length | 25.0 mm |
Overall Length | 0.984 in |
Plate Length | 23.0 mm |
Plate Length | 0.906 in |
Plate Thickness | 1.4 mm |
Plate Thickness | 0.055 in |
Plate Width | 12.0 mm |
Plate Width | 0.472 in |
Stroke Length | 15.0 mm |
Stroke Length | 0.591 in |
Colour | Brown |
Commodity Code | 8302420090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz