10201930
1222648
Mennyiség | Egységár |
---|---|
2 - 19 | 3.295,7238 Ft |
20 + | 1.374,4261 Ft |
Case Full Material | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
---|---|
Magnet Material | Ferrite |
Mount Type | Screw On |
Catch Mechanism | Catch & Counterplate |
Catch Weight | 22.0 g |
Catch Weight | 22.0 g |
Closed Length | 43.5 mm |
Closed Length | 1.713 in |
Overall Height | 15.0 mm |
Overall Height | 0.591 in |
Overall Width | 36.0 mm |
Overall Width | 1.417 in |
Overall Length | 38.0 mm |
Overall Length | 1.496 in |
Plate Length | 23.0 mm |
Plate Length | 0.906 in |
Plate Thickness | 1.4 mm |
Plate Thickness | 0.055 in |
Plate Width | 12.0 mm |
Plate Width | 0.472 in |
Stroke Length | 15.0 mm |
Stroke Length | 0.591 in |
Colour | Brown |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz