Menü Keresés

Mágneszár 46.0 mm 70.0 mm 2.4 kg-f Fehér

Essentra cikkszám:

10201923

Gyártói cikkszám:

1222647

11 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 - 19 1.986,1763 Ft
20 + 1.805,6148 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

3.972 Ft

2 x 1.986,1763 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tok anyaga Akrilnitril-butadién-sztirol
Mágnes anyaga Ferrit
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Rögzítő mechanizmus Zár és ellendarab
Záróelem súlya 53.0 g
Hosszúság zárt állapotban 75.5 mm
Teljes magasság 17.0 mm
Teljes szélesség 46.0 mm
Teljes hossz 70.0 mm
Lemezhossz 46.0 mm
Lemezvastagság 5.0 mm
Lemezszélesség 12.0 mm
Löket hossza 40.0 mm
A lemez rögzítőfuratai közötti távolság 34.0 mm
Szín Fehér
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot