10201916
1222646
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 19 | 1.986,1763 Ft |
20 + | 1.805,6148 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Case Full Material | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
---|---|
Magnet Material | Ferrite |
Mount Type | Screw On |
Catch Mechanism | Catch & Counterplate |
Catch Weight | 53.0 g |
Catch Weight | 53.0 g |
Closed Length | 70.0 mm |
Closed Length | 2.756 in |
Overall Height | 17.0 mm |
Overall Height | 0.669 in |
Overall Width | 17.0 mm |
Overall Width | 0.669 in |
Overall Length | 70.0 mm |
Overall Length | 2.756 in |
Plate Length | 46.0 mm |
Plate Length | 1.811 in |
Plate Thickness | 5.0 mm |
Plate Thickness | 0.197 in |
Plate Width | 12.0 mm |
Plate Width | 0.472 in |
Stroke Length | 40.0 mm |
Stroke Length | 1.575 in |
Distance Between Fixing Holes On Plate | 34.0 mm |
Distance Between Fixing Holes On Plate | 1.339 in |
Colour | Brown |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz