Menü Keresés

Mágneszár 1.3 kg-f Fekete

Essentra cikkszám:

10201909

Gyártói cikkszám:

1222645

630 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
35 - 349 3.649,2085 Ft
350 + 1.518,2775 Ft
Standard csomagolás: 350

A következő szorzatának a rendelése 35

Teljes ár:

127.722 Ft

35 x 3.649,2085 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tok anyaga Akrilnitril-butadién-sztirol
Záróelem súlya 9.0 g
Teljes átmérő 14.0 mm
Menetátmérő 10.5 mm
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot