Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10192023
1219472
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 2 - 19 | 1.459,9433 Ft |
| 20 - 299 | 609,2126 Ft |
| 300 + | 534,5977 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tok anyaga | Polisztirén |
|---|---|
| Mágnes anyaga | Ferrit |
| Rögzítés típusa | Push Fit |
| Rögzítő mechanizmus | Catch & Counterplate |
| Hosszúság zárt állapotban | 28.5 mm |
| Hosszúság zárt állapotban | 1.122 in |
| Teljes átmérő | 14.0 mm |
| Teljes átmérő | 0.551 in |
| Teljes hossz | 1.122 in |
| Teljes hossz | 28.5 mm |
| Löket hossza | 6.5 mm |
| Löket hossza | 0.256 in |
| Menethossz | 13.5 mm |
| Menethossz | 0.531 in |
| Szín | Fekete |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |