Menü Keresés

Mágneszár 42.0 mm 45.0 mm 1.2 kg-f Fekete

Essentra cikkszám:

10192016

Gyártói cikkszám:

1219471

60 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 - 19 1.364,0347 Ft
20 - 79 568,6144 Ft
80 + 498,9673 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

2.728 Ft

2 x 1.364,0347 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tok anyaga Polisztirén
Mágnes anyaga Ferrit
Rögzítés típusa Screw on
Rögzítő mechanizmus Catch & Counterplate
Teljes magasság 17.0 mm
Teljes szélesség 42.0 mm
Teljes hossz 45.0 mm
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot