Menü Keresés

Lineáris vezetősín Hátsó rögzítésű 45.0 M12 2145.0 Acél

A 45 mm-es lineáris vezetősín olyan alkalmazásokban használatos, amelyek nagy pontosságot, alacsony súrlódást és egyenletes mozgást igényelnek. Ellenáll a dinamikus terheléseknek, figyelembe véve az ütéseket, a rezgéseket és a kifáradást. Acélból készül.
Essentra cikkszám:

20169138

Gyártói cikkszám:

20169138

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 285.347,70 Ft
10 - 19 256.811,70 Ft
20 - 49 242.543,70 Ft
50 + 228.279,80 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

285.348 Ft

1 x 285.347,70 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Sín típusa Hátsó rögzítésű
Vezetősín méret 45.0
l1 2145.0
h1 31.1
l2 105.0
w1 45.0
l3 22.5
h2 24.0
d1 M12
Súly kg 26.38
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot