20169091
20169091
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 229.522,10 Ft |
| 10 - 19 | 206.570,30 Ft |
| 20 - 49 | 195.094,40 Ft |
| 50 + | 183.618,50 Ft |
| Sín típusa | Hátsó rögzítésű |
|---|---|
| Vezetősín méret | 45.0 |
| l1 | 1725.0 |
| h1 | 31.1 |
| l2 | 105.0 |
| w1 | 45.0 |
| l3 | 22.5 |
| h2 | 24.0 |
| d1 | M12 |
| Súly kg | 21.22 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz