Menü Keresés

Lineáris vezetősín Hátsó rögzítésű 30.0 M8 2760.0 Acél

A 20 mm-es lineáris vezetősín olyan alkalmazásokban használatos, amelyek nagy pontosságot, alacsony súrlódást és egyenletes mozgást igényelnek. Ellenáll a dinamikus terheléseknek, figyelembe véve az ütéseket, a rezgéseket és a kifáradást. Acélból készül.
Essentra cikkszám:

20168292

Gyártói cikkszám:

20168292

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 223.351,60 Ft
10 - 19 201.014,80 Ft
20 - 49 189.850,50 Ft
50 + 178.682,10 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

223.352 Ft

1 x 223.351,60 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Sín típusa Hátsó rögzítésű
Vezetősín méret 30.0
l1 2760.0
h1 22.8
l2 80.0
w1 28.0
l3 20.0
h2 15.0
d1 M8
Súly kg 14.35
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot