20168070
20168070
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 80.601,90 Ft |
| 10 - 19 | 72.541,30 Ft |
| 20 - 49 | 68.511,00 Ft |
| 50 + | 64.480,70 Ft |
| Sín típusa | Hátsó rögzítésű |
|---|---|
| Vezetősín méret | 30.0 |
| l1 | 1000.0 |
| h1 | 22.8 |
| l2 | 80.0 |
| w1 | 28.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 15.0 |
| d1 | M8 |
| Súly kg | 5.20 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz