Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20168018
20168018
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 43.132,00 Ft |
| 10 - 19 | 38.818,80 Ft |
| 20 - 49 | 36.662,20 Ft |
| 50 + | 34.505,60 Ft |
| Sín típusa | Hátsó rögzítésű |
|---|---|
| Vezetősín méret | 30.0 |
| l1 | 520.0 |
| h1 | 22.8 |
| l2 | 80.0 |
| w1 | 28.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 15.0 |
| d1 | M8 |
| Súly kg | 2.70 |
| Anyag | Acél |