20167479
20167479
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 81.602,30 Ft |
| 10 - 19 | 73.443,30 Ft |
| 20 - 49 | 69.363,80 Ft |
| 50 + | 65.280,20 Ft |
| Sín típusa | Hátsó rögzítésű |
|---|---|
| Vezetősín méret | 25.0 |
| l1 | 1060.0 |
| h1 | 19.2 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 23.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 12.0 |
| d1 | M6 |
| Súly kg | 3.82 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz