20167172
20167172
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 204.959,00 Ft |
| 10 - 19 | 184.463,10 Ft |
| 20 - 49 | 174.217,20 Ft |
| 50 + | 163.967,20 Ft |
| Sín típusa | Hátsó rögzítésű |
|---|---|
| Vezetősín méret | 20.0 |
| l1 | 3160.0 |
| h1 | 16.3 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 20.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 10.0 |
| d1 | M6 |
| Súly kg | 8.22 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz