Menü Keresés

Lineáris vezetősín Hátsó rögzítésű 20.0 M6 2740.0 Acél

A 20 mm-es lineáris vezetősín olyan alkalmazásokban használatos, amelyek nagy pontosságot, alacsony súrlódást és egyenletes mozgást igényelnek. Ellenáll a dinamikus terheléseknek, figyelembe véve az ütéseket, a rezgéseket és a kifáradást. Acélból készül.
Essentra cikkszám:

20167103

Gyártói cikkszám:

20167103

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 178.854,30 Ft
10 - 19 160.970,10 Ft
20 - 49 152.028,00 Ft
50 + 143.081,80 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

178.854 Ft

1 x 178.854,30 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Sín típusa Hátsó rögzítésű
Vezetősín méret 20.0
l1 2740.0
h1 16.3
l2 60.0
w1 20.0
l3 20.0
h2 10.0
d1 M6
Súly kg 7.12
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot