Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20166748
20166748
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 38.704,00 Ft |
| 10 - 19 | 34.833,60 Ft |
| 20 - 49 | 32.898,40 Ft |
| 50 + | 30.963,20 Ft |
| Sín típusa | Hátsó rögzítésű |
|---|---|
| Vezetősín méret | 20.0 |
| l1 | 580.0 |
| h1 | 16.3 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 20.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 10.0 |
| d1 | M6 |
| Súly kg | 1.51 |
| Anyag | Acél |