Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20166274
20166274
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 95.976,90 Ft |
| 10 - 19 | 86.378,80 Ft |
| 20 - 49 | 81.581,80 Ft |
| 50 + | 76.780,70 Ft |
| Sín típusa | Hátsó rögzítésű |
|---|---|
| Vezetősín méret | 15.0 |
| l1 | 1660.0 |
| h1 | 13.0 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 15.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 8.0 |
| d1 | M5 |
| Súly kg | 2.32 |
| Anyag | Acél |