20165949
20165949
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 585.824,40 Ft |
| 10 - 19 | 527.243,60 Ft |
| 20 - 49 | 497.949,10 Ft |
| 50 + | 468.658,70 Ft |
| Sín típusa | Standard |
|---|---|
| Vezetősín méret | 55.0 |
| l1 | 3660.0 |
| h1 | 38.0 |
| l2 | 120.0 |
| w1 | 53.0 |
| l3 | 30.0 |
| h2 | 20.0 |
| Csavarméret | M14 |
| d1 | 16.0 |
| d2 | 23.0 |
| Súly kg | 53.07 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz