Menü Keresés

Lineáris vezetősín Standard 55.0 16.0 3060.0 Acél

Az 55 mm-es lineáris vezetősín olyan alkalmazásokban használatos, amelyek nagy pontosságot, alacsony súrlódást és egyenletes mozgást igényelnek. Ellenáll a dinamikus terheléseknek, figyelembe véve az ütéseket, a rezgéseket és a kifáradást. Acélból készül.
Essentra cikkszám:

20165895

Gyártói cikkszám:

20165895

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 491.204,60 Ft
10 - 19 442.082,50 Ft
20 - 49 417.523,50 Ft
50 + 392.964,50 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

491.205 Ft

1 x 491.204,60 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Sín típusa Standard
Vezetősín méret 55.0
l1 3060.0
h1 38.0
l2 120.0
w1 53.0
l3 30.0
h2 20.0
Csavarméret M14
d1 16.0
d2 23.0
Súly kg 44.37
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot