Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20165819
20165819
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 339.783,40 Ft |
| 10 - 19 | 305.806,70 Ft |
| 20 - 49 | 288.816,30 Ft |
| 50 + | 271.825,90 Ft |
| Sín típusa | Standard |
|---|---|
| Vezetősín méret | 55.0 |
| l1 | 2100.0 |
| h1 | 38.0 |
| l2 | 120.0 |
| w1 | 53.0 |
| l3 | 30.0 |
| h2 | 20.0 |
| Csavarméret | M14 |
| d1 | 16.0 |
| d2 | 23.0 |
| Súly kg | 30.45 |
| Anyag | Acél |