Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20165772
20165772
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 262.461,50 Ft |
| 10 - 19 | 236.217,40 Ft |
| 20 - 49 | 223.093,30 Ft |
| 50 + | 209.969,20 Ft |
| Sín típusa | Standard |
|---|---|
| Vezetősín méret | 55.0 |
| l1 | 1620.0 |
| h1 | 38.0 |
| l2 | 120.0 |
| w1 | 53.0 |
| l3 | 30.0 |
| h2 | 20.0 |
| Csavarméret | M14 |
| d1 | 16.0 |
| d2 | 23.0 |
| Súly kg | 23.49 |
| Anyag | Acél |