Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20165543
20165543
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 293.289,40 Ft |
| 10 - 19 | 263.962,10 Ft |
| 20 - 49 | 249.296,40 Ft |
| 50 + | 234.630,70 Ft |
| Sín típusa | Standard |
|---|---|
| Vezetősín méret | 45.0 |
| l1 | 2670.0 |
| h1 | 31.1 |
| l2 | 105.0 |
| w1 | 45.0 |
| l3 | 22.5 |
| h2 | 17.0 |
| Csavarméret | M12 |
| d1 | 14.0 |
| d2 | 20.0 |
| Súly kg | 32.84 |
| Anyag | Acél |