Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20165512
20165512
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 259.694,00 Ft |
| 10 - 19 | 233.724,60 Ft |
| 20 - 49 | 220.739,90 Ft |
| 50 + | 207.755,20 Ft |
| Sín típusa | Standard |
|---|---|
| Vezetősín méret | 45.0 |
| l1 | 2355.0 |
| h1 | 31.1 |
| l2 | 105.0 |
| w1 | 45.0 |
| l3 | 22.5 |
| h2 | 17.0 |
| Csavarméret | M12 |
| d1 | 14.0 |
| d2 | 20.0 |
| Súly kg | 28.97 |
| Anyag | Acél |