Menü Keresés

Lineáris vezetősín Standard 45.0 14.0 885.0 Acél

A 45 mm-es lineáris vezetősín olyan alkalmazásokban használatos, amelyek nagy pontosságot, alacsony súrlódást és egyenletes mozgást igényelnek. Ellenáll a dinamikus terheléseknek, figyelembe véve az ütéseket, a rezgéseket és a kifáradást. Acélból készül.
Essentra cikkszám:

20165376

Gyártói cikkszám:

20165376

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 97.153,60 Ft
10 - 19 87.436,60 Ft
20 - 49 82.582,20 Ft
50 + 77.723,70 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

97.154 Ft

1 x 97.153,60 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Sín típusa Standard
Vezetősín méret 45.0
l1 885.0
h1 31.1
l2 105.0
w1 45.0
l3 22.5
h2 17.0
Csavarméret M12
d1 14.0
d2 20.0
Súly kg 10.89
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot