Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20165307
20165307
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 331.050,40 Ft |
| 10 - 19 | 297.947,00 Ft |
| 20 - 49 | 281.391,20 Ft |
| 50 + | 264.839,50 Ft |
| Sín típusa | Standard |
|---|---|
| Vezetősín méret | 35.0 |
| l1 | 3960.0 |
| h1 | 26.0 |
| l2 | 80.0 |
| w1 | 34.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 12.0 |
| Csavarméret | M8 |
| d1 | 9.0 |
| d2 | 14.0 |
| Súly kg | 28.51 |
| Anyag | Acél |