Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20164812
20164812
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 258.095,00 Ft |
| 10 - 19 | 232.285,50 Ft |
| 20 - 49 | 219.382,80 Ft |
| 50 + | 206.476,00 Ft |
| Sín típusa | Standard |
|---|---|
| Vezetősín méret | 30.0 |
| l1 | 3880.0 |
| h1 | 22.8 |
| l2 | 80.0 |
| w1 | 28.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 12.0 |
| Csavarméret | M8 |
| d1 | 9.0 |
| d2 | 14.0 |
| Súly kg | 20.18 |
| Anyag | Acél |