20164522
20164522
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 107.280,60 Ft |
| 10 - 19 | 96.550,90 Ft |
| 20 - 49 | 91.188,10 Ft |
| 50 + | 85.825,30 Ft |
| Sín típusa | Standard |
|---|---|
| Vezetősín méret | 30.0 |
| l1 | 1560.0 |
| h1 | 22.8 |
| l2 | 80.0 |
| w1 | 28.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 12.0 |
| Csavarméret | M8 |
| d1 | 9.0 |
| d2 | 14.0 |
| Súly kg | 8.11 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz