Menü Keresés

Lineáris vezetősín Standard 30.0 9.0 200.0 Acél

A 20 mm-es lineáris vezetősín olyan alkalmazásokban használatos, amelyek nagy pontosságot, alacsony súrlódást és egyenletes mozgást igényelnek. Ellenáll a dinamikus terheléseknek, figyelembe véve az ütéseket, a rezgéseket és a kifáradást. Acélból készül.
Essentra cikkszám:

20164362

Gyártói cikkszám:

20164362

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 14.251,60 Ft
10 - 19 12.824,80 Ft
20 - 49 12.115,50 Ft
50 + 11.402,10 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

14.252 Ft

1 x 14.251,60 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Sín típusa Standard
Vezetősín méret 30.0
l1 200.0
h1 22.8
l2 80.0
w1 28.0
l3 20.0
h2 12.0
Csavarméret M8
d1 9.0
d2 14.0
Súly kg 1.04
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot