Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20164157
20164157
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 164.553,50 Ft |
| 10 - 19 | 148.100,20 Ft |
| 20 - 49 | 139.871,50 Ft |
| 50 + | 131.642,80 Ft |
| Sín típusa | Standard |
|---|---|
| Vezetősín méret | 25.0 |
| l1 | 2680.0 |
| h1 | 19.2 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 23.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 9.0 |
| Csavarméret | M6 |
| d1 | 7.0 |
| d2 | 11.0 |
| Súly kg | 9.65 |
| Anyag | Acél |