20163846
20163846
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 43.406,70 Ft |
| 10 - 19 | 39.064,80 Ft |
| 20 - 49 | 36.895,90 Ft |
| 50 + | 34.727,00 Ft |
| Sín típusa | Standard |
|---|---|
| Vezetősín méret | 25.0 |
| l1 | 700.0 |
| h1 | 19.2 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 23.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 9.0 |
| Csavarméret | M6 |
| d1 | 7.0 |
| d2 | 11.0 |
| Súly kg | 2.52 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz