20163587
20163587
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 160.692,00 Ft |
| 10 - 19 | 144.624,00 Ft |
| 20 - 49 | 136.588,00 Ft |
| 50 + | 128.552,00 Ft |
| Sín típusa | Standard |
|---|---|
| Vezetősín méret | 20.0 |
| l1 | 3040.0 |
| h1 | 16.3 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 20.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 8.5 |
| Csavarméret | M5 |
| d1 | 6.0 |
| d2 | 9.5 |
| Súly kg | 7.90 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz