Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20163150
20163150
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 26.182,60 Ft |
| 10 - 19 | 23.562,70 Ft |
| 20 - 49 | 22.254,80 Ft |
| 50 + | 20.946,90 Ft |
| Sín típusa | Standard |
|---|---|
| Vezetősín méret | 20.0 |
| l1 | 460.0 |
| h1 | 16.3 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 20.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 8.5 |
| Csavarméret | M5 |
| d1 | 6.0 |
| d2 | 9.5 |
| Súly kg | 1.20 |
| Anyag | Acél |