20162955
20162955
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 145.968,20 Ft |
| 10 - 19 | 131.372,20 Ft |
| 20 - 49 | 124.074,20 Ft |
| 50 + | 116.776,20 Ft |
| Sín típusa | Standard |
|---|---|
| Vezetősín méret | 15.0 |
| l1 | 3100.0 |
| h1 | 13.0 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 15.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 6.0 |
| Csavarméret | M4 |
| d1 | 4.5 |
| d2 | 7.5 |
| Súly kg | 4.34 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz