20263102
20263102
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 29.953,487 Ft |
| 10 - 19 | 26.958,5217 Ft |
| 20 - 49 | 25.459,1217 Ft |
| 50 + | 23.963,557 Ft |
| Vezetőkocsi kialakítása | Hosszú |
|---|---|
| Golyóspersely anyaga | Resin |
| d1 tol H6 | 30.0 |
| l1 | 154.0 |
| d2 | M8x18 |
| d3 | 6.8 |
| h1 | 59.5 |
| h2 | 49.0 |
| h3 | 15.0 |
| Súly g | 1525.0 |
| h4 | 30.0 |
| l2 ±02 | 132.0 |
| w1 | 78.0 |
| w2 ±02 | 58.0 |
| w3 | 39.0 |
| w4 | 10.0 |
| Dyn. load C max. N | 2490.0 |
| Static load C0 max. N | 5480.0 |
| Termék anyaga | Alumínium |
| Csapágy anyaga | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz