20262921
20262921
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 18.529,6696 Ft |
| 10 - 19 | 16.677,4696 Ft |
| 20 - 49 | 15.749,4522 Ft |
| 50 + | 14.825,27 Ft |
| Vezetőkocsi kialakítása | Standard |
|---|---|
| Golyóspersely anyaga | Resin |
| d1 tol H6 | 50.0 |
| l1 | 110.0 |
| d2 | M10x25 |
| d3 | 8.6 |
| h1 | 102.0 |
| h2 | 80.0 |
| h3 | 24.0 |
| Súly g | 2950.0 |
| h4 | 52.0 |
| l2 ±02 | 80.0 |
| w1 | 122.0 |
| w2 ±02 | 100.0 |
| w3 | 61.0 |
| w4 | 11.0 |
| Dyn. load C max. N | 3820.0 |
| Static load C0 max. N | 7930.0 |
| Termék anyaga | Alumínium |
| Csapágy anyaga | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz