Menü Keresés

Csuklós csavar M12 80.0 14.0 Hőkezelt acél

Az acél szemes csavar emelésre, kötélzetre és súlyok rögzítésére használatos. Menetes rúddal rendelkezik, amelynek a fején egy szem található. Tűrése és szilárdsága miatt kiválóan alkalmas gyártási alkalmazásokhoz.
Essentra cikkszám:

20198251

Gyártói cikkszám:

20198251

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 3.415,7368 Ft
10 - 14 3.073,77 Ft
15 - 24 2.904,752 Ft
25 + 2.731,8032 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.416 Ft

1 x 3.415,7368 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tűréshatár Standard Tolerance
d1 M12
l1 80.0
d2 12.0
d3 25.0
l2 30.0
w1 14.0
Súly g 85.0
Anyag Hőkezelt acél
Standard DIN 444

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot