Menü Keresés

Csuklós csavar M12 50.0 14.0 Hőkezelt acél

Az acél szemes csavar emelésre, kötélzetre és súlyok rögzítésére használatos. Menetes rúddal rendelkezik, amelynek a fején egy szem található. Tűrése és szilárdsága miatt kiválóan alkalmas gyártási alkalmazásokhoz.
Essentra cikkszám:

20198237

Gyártói cikkszám:

20198237

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 3.038,3942 Ft
10 - 14 2.735,7339 Ft
15 - 24 2.582,4385 Ft
25 + 2.429,143 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.038 Ft

1 x 3.038,3942 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tűréshatár Standard Tolerance
d1 M12
l1 50.0
d2 12.0
d3 25.0
l2 30.0
w1 14.0
Súly g 59.0
Anyag Hőkezelt acél
Standard DIN 444

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot