Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20198190
20198190
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 2.427,4174 Ft |
10 - 14 | 2.185,8261 Ft |
15 - 24 | 2.063,113 Ft |
25 + | 1.940,40 Ft |
Tűréshatár | Standard Tolerance |
---|---|
d1 | M10 |
l1 | 60.0 |
d2 | 10.0 |
d3 | 20.0 |
l2 | 26.0 |
w1 | 12.0 |
Súly g | 43.0 |
Anyag | Hőkezelt acél |
Standard | DIN 444 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz