Menü Keresés

Csuklós csavar M5 40.0 6.0 Hőkezelt acél

Az acél szemes csavar emelésre, kötélzetre és súlyok rögzítésére használatos. Menetes rúddal rendelkezik, amelynek a fején egy szem található. Tűrése és szilárdsága miatt kiválóan alkalmas gyártási alkalmazásokhoz.
Essentra cikkszám:

20198084

Gyártói cikkszám:

20198084

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 1.965,3261 Ft
10 - 14 1.768,7935 Ft
15 - 24 1.670,5272 Ft
25 + 1.572,2608 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.965 Ft

1 x 1.965,3261 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tűréshatár Standard Tolerance
d1 M5
l1 40.0
d2 5.0
d3 12.0
l2 16.0
w1 6.0
Súly g 7.9
Anyag Hőkezelt acél
Standard DIN 444

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot