10396087
497674
| Mennyiség | Egységár |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Csavarmenet | M24-3.0 |
|---|---|
| Terhelési kapacitás | 2100.0 kg |
| Terhelési kapacitás | 2100.0 kg |
| Teljes anyag | 300 Rozsdamentes acél |
| Befejezés | Rozsdamentes acél |
| Gyűrűátmérő | 25.4 mm |
| Gyűrűátmérő | 1 in |
| Teljes magasság | 7.866 in |
| Teljes magasság | 199.8 mm |
| Talpátmérő | 2.311 in |
| Talpátmérő | 58.7 mm |
| Body Diameter | 1 in |
| Body Diameter | 25.4 mm |
| Csavar hossza | 3.992 in |
| Csavar hossza | 101.4 mm |
| Teljes szélesség | 121.2 mm |
| Teljes szélesség | 4.772 in |
| Gyűrű belső magassága | 73.0 mm |
| Gyűrű belső magassága | 2.874 in |
| Gyűrű külső szélessége | 121.2 mm |
| Gyűrű külső szélessége | 4.772 in |
| Menethossz | 1.339 in |
| Menethossz | 34.0 mm |
| Nyomaték-határérték | 155.5 Nm |
| Nyomaték-határérték | 155.5 Nm |
| Szín | Natúr |
| Gyűrű típusa | Csörlő |
| Biztonsági tényező | 5:1 |
| Vámtarifaszám | 7318190090 |
| Testmagasság | 165.8 mm |
| Testmagasság | 6.528 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz