10395974
497663
| Mennyiség | Egységár |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Csavarmenet | M16-2.0 |
|---|---|
| Terhelési kapacitás | 1900.0 kg |
| Terhelési kapacitás | 1900.0 kg |
| Teljes anyag | Ötvözött acél |
| Befejezés | Fekete oxid |
| Gyűrűátmérő | 0.748 in |
| Gyűrűátmérő | 19.0 mm |
| Teljes magasság | 145.4 mm |
| Teljes magasság | 5.724 in |
| Talpátmérő | 38.0 mm |
| Talpátmérő | 1.496 in |
| Body Diameter | 1.496 in |
| Body Diameter | 38.0 mm |
| Csavar hossza | 17.8 mm |
| Csavar hossza | 0.701 in |
| Teljes szélesség | 3.248 in |
| Teljes szélesség | 82.5 mm |
| Gyűrű belső magassága | 4.276 in |
| Gyűrű belső magassága | 108.6 mm |
| Gyűrű külső szélessége | 82.5 mm |
| Gyűrű külső szélessége | 3.248 in |
| Menethossz | 0.945 in |
| Menethossz | 24.0 mm |
| Nyomaték-határérték | 80.0 Nm |
| Nyomaték-határérték | 80.0 Nm |
| Szín | Fekete |
| Gyűrű típusa | Csörlő |
| Biztonsági tényező | 5:1 |
| Vámtarifaszám | 7318190090 |
| Testmagasság | 4.78 in |
| Testmagasság | 121.4 mm |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz