10395950
497661
| Mennyiség | Egységár |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Csavarmenet | M10-1.5 |
|---|---|
| Terhelési kapacitás | 450.0 kg |
| Terhelési kapacitás | 450.0 kg |
| Teljes anyag | Ötvözött acél |
| Befejezés | Fekete oxid |
| Gyűrűátmérő | 0.374 in |
| Gyűrűátmérő | 9.5 mm |
| Teljes magasság | 3.339 in |
| Teljes magasság | 84.8 mm |
| Talpátmérő | 19.1 mm |
| Talpátmérő | 0.752 in |
| Body Diameter | 19.1 mm |
| Body Diameter | 0.752 in |
| Csavar hossza | 45.1 mm |
| Csavar hossza | 1.776 in |
| Teljes szélesség | 1.61 in |
| Teljes szélesség | 40.9 mm |
| Gyűrű belső magassága | 1.189 in |
| Gyűrű belső magassága | 30.2 mm |
| Gyűrű külső szélessége | 1.61 in |
| Gyűrű külső szélessége | 40.9 mm |
| Menethossz | 17.0 mm |
| Menethossz | 0.669 in |
| Nyomaték-határérték | 16.0 Nm |
| Nyomaték-határérték | 16.0 Nm |
| Szín | Fekete |
| Gyűrű típusa | Csörlő |
| Biztonsági tényező | 5:1 |
| Vámtarifaszám | 7318190090 |
| Testmagasság | 2.669 in |
| Testmagasság | 67.8 mm |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz