Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10395943
497660
| Mennyiség | Egységár |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Csavarmenet | M8-1.25 |
|---|---|
| Terhelési kapacitás | 400.0 kg |
| Terhelési kapacitás | 400.0 kg |
| Teljes anyag | Ötvözött acél |
| Befejezés | Fekete oxid |
| Gyűrűátmérő | 0.374 in |
| Gyűrűátmérő | 9.5 mm |
| Teljes magasság | 3.339 in |
| Teljes magasság | 84.8 mm |
| Talpátmérő | 0.752 in |
| Talpátmérő | 19.1 mm |
| Body Diameter | 19.1 mm |
| Body Diameter | 0.752 in |
| Csavar hossza | 1.701 in |
| Csavar hossza | 43.2 mm |
| Teljes szélesség | 40.9 mm |
| Teljes szélesség | 1.61 in |
| Gyűrű belső magassága | 32.1 mm |
| Gyűrű belső magassága | 1.264 in |
| Gyűrű külső szélessége | 1.61 in |
| Gyűrű külső szélessége | 40.9 mm |
| Menethossz | 17.0 mm |
| Menethossz | 0.669 in |
| Nyomaték-határérték | 9.5 Nm |
| Nyomaték-határérték | 9.5 Nm |
| Szín | Fekete |
| Gyűrű típusa | Csörlő |
| Biztonsági tényező | 5:1 |
| Vámtarifaszám | 7318190090 |
| Testmagasság | 2.669 in |
| Testmagasság | 67.8 mm |