Menü Keresés

Légzősapkák M33 40.0 mm Alumínium Fekete

This M 33 x 1,5 metric threaded breather cap allows a high rate of air flow. This will prevent malfunction of the system from alterations in pressure levels in application exposed to oil and solvents.
Essentra cikkszám:

10507100

Gyártói cikkszám:

1505263

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 32.0 mm
D 40.0 mm
h 11.0 mm
Menetméret M33
Menetszabvány Metrikus menetek
Pozíció Re-Fill
Szín Fekete
Típus 2
Vámtarifaszám 8309909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot