A LED távtartók kétféle kivitelben kaphatók, T-1 és T-1 3/4 LED típusokhoz. A távtartók kiemelik a LED-et a panel felületéből. Minimálisra csökkentik a LED-ek helyzetének eltéréseit, biztosítják a termék egységességét és egyszerű előállítását.
Sorozat szám: SRLEDS1E
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Alak | Szín | Anyag | Kompatibilis LED-típus | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,0858 Ft - 22,2341 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 18,1131 Ft - 22,2341 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 18,784 Ft - 22,2341 Ft | 300 Raktáron |
Kerek
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 35,4733 Ft - 35,4733 Ft | 50 Raktáron |
Kerek
|
Fekete
|
SR 6449
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 97,7811 Ft - 97,7811 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.650 in
16.5 mm
|
||
| 40,3063 Ft - 40,3063 Ft | 700 Raktáron |
Kerek
|
Fekete
|
SR 6449
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 31,9274 Ft - 31,9274 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
Fekete
|
SR 6449
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 64,3202 Ft - 79,3804 Ft | 1000 Raktáron |
Kerek
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.140 in
3.6 mm
|
||
| 64,1834 Ft - 79,3804 Ft | 12600 Raktáron |
Kerek
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.220 in
5.6 mm
|
||
| 18,5239 Ft - 22,2341 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 30,8732 Ft - 38,1431 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
Natúr
|
Poliamid
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 30,9553 Ft - 38,1431 Ft | 1000 Raktáron |
Kerek
|
Natúr
|
Poliamid
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 30,8458 Ft - 38,1431 Ft | 100 Raktáron |
Kerek
|
Natúr
|
Poliamid
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 22,2341 Ft - 22,2341 Ft | 1500 Raktáron |
Kerek
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 74,8898 Ft - 92,7154 Ft | 3000 Raktáron |
Kerek
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.450 in
11.4 mm
|
||
| 71,4122 Ft - 88,2659 Ft | 15000 Raktáron |
Kerek
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.300 in
7.6 mm
|
||
| 74,8898 Ft - 92,7154 Ft | 3000 Raktáron |
Kerek
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.380 in
9.7 mm
|
||
| 30,7362 Ft - 38,1431 Ft | 15000 Raktáron |
Kerek
|
Natúr
|
Poliamid
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 18,2227 Ft - 22,2341 Ft | 3000 Raktáron |
Kerek
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 31,9399 Ft - 39,433 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz